Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120412 | 18,5397 € - 25,9555 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
|
| 18,5397 € - 34,6638 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
| 2,9883 € - 4,1836 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi uguali
|
||
| 3,0138 € - 3,3487 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 8,7025 € - 9,6826 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 10,0932 € - 10,0932 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,4017 € - 9,4017 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 10,0933 € - 20,0836 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,4017 € - 9,4017 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 15,5229 € - 29,022 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Chiavi diverse
|
||
| 4,0359 € - 4,4844 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Chiave master
|
||
| 13,344 € - 24,9998 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Chiave Euro
|
||
| 18,5397 € - 34,6638 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Chiave master
|
||
| 18,5397 € - 34,6638 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Chiave master
|
||
| 14,8575 € - 27,7811 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Chiave Euro
|
||
| 4,0359 € - 4,4844 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Chiave master
|
||
| 8,2147 € - 11,5005 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 13,344 € - 24,9998 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Chiave Euro
|
||
| 8,2147 € - 11,5005 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 15,5229 € - 29,022 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Chiavi diverse