Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8575 € - 27,7811 € | 1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
| 14,8575 € - 27,7811 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
| 9,4005 € - 70,3901 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 14,8575 € - 27,7811 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Chiave Euro
|
||
| 2,9642 € - 3,2935 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
| 6,4541 € - 7,1713 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Chiave CH751