Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 18.5 mm

Questa serratura a compressione con indicatore dispone di un meccanismo di compressione per una tenuta ermetica. Questo aiuta a ridurre le vibrazioni nell'applicazione e impedisce l'ingresso di polvere e acqua. Inoltre è dotata di un indicatore che mostra se la serratura è aperta o chiusa, rendendo più facile l'uso.
Codice articolo Essentra :

20767761

Codice articolo precedente:

20767761

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Senza finitura
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Orientamento montaggio Destrorsa
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Tipo di acciaio inox AISI304
Lunghezza camma 49.0 mm
Lunghezza serraggio 25.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Altezza testa 5.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci