Menu Ricerca

Serrature a pressione con indicatore

Disponibile

Serrature a compressione, con indicatori, utilizzano un meccanismo di compressione per garantire una tenuta stretta. Questo aiuta a ridurre le vibrazioni, limitare l'accesso non autorizzato e garantire una protezione ambientale contro polvere, umidità, acqua e contaminanti.

L'indicatore integrato mostra se la serratura è aperta o chiusa, aumentando la sicurezza e l'efficienza operativa. Presenta una funzione di compressione di 6 mm.

Tipicamente utilizzate in applicazioni industriali e automobilistiche come pannelli elettrici, armadietti di telecomunicazione e sistemi HVAC. Codice Serie: SR2040, SR2060

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza camma Altezza alloggiamento Materiale chiusura Altezza testa Diametro testa Tipo chiave Lunghezza serraggio Acquista
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
18.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
66.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
18.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
25.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
66.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
47.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
18.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
66.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
47.0 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
66.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
47.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
47.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
47.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
18.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
18.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
47.0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
18.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
66.0 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
66.0 mm
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm

20767846


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 40.0 mm

20767808


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm

20767853


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 40.0 mm

20767921


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 40.0 mm

20767792


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm

20767822


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 5,0 mm 40.0 mm

20767914


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 5,0 mm 40.0 mm

20767877


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 5,0 mm 40.0 mm

20767907


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 40.0 mm

20767785


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 40.0 mm

20767891


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 5,0 mm 40.0 mm

20767860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 18.5 mm

20767761


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 18.5 mm

20767778


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 40.0 mm

20767884


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm

20767839


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 40.0 mm

20767815


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 40.0 mm

20767938


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa