20767808
20767808
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Senza finitura |
---|---|
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Orientamento montaggio | Destrorsa |
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 3,0 mm |
Tipo di acciaio inox | AISI304 |
Lunghezza camma | 32.0 mm |
Lunghezza camma | 1.26 in |
Lunghezza serraggio | 66.0 mm |
Lunghezza serraggio | 2.598 in |
Altezza alloggiamento | 1.575 in |
Altezza alloggiamento | 40.0 mm |
Altezza testa | 5.0 mm |
Altezza testa | 0.197 in |
Diametro testa | 1.181 in |
Diametro testa | 30.0 mm |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare