20767938
20767938
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Senza finitura |
|---|---|
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 8,0 mm |
| Tipo di acciaio inox | AISI304 |
| Lunghezza camma | 1.26 in |
| Lunghezza camma | 32.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 66.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 2.598 in |
| Altezza alloggiamento | 40.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.575 in |
| Altezza testa | 5.0 mm |
| Altezza testa | 0.197 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare