Menu Ricerca

Serrature per mobili - Scorrevoli verticali per legno

Disponibile

Questa gamma di serrature è ideale per cassetti e armadi di arredi in legno. Design e finitura sono eleganti e aggiungono un tocco estetico all'applicazione finale. Sono disponibili chiavi uguali o diverse, a seconda dei requisiti di sicurezza.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Meccanismo di chiusura Profondità cilindro Lunghezza camma Materiale Diametro foro per vite Spessore massimo pannello Chiavi Acquista
18,35 € - 20,395 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Chiavi uguali
19,2407 € - 45,6997 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
3.3 mm
25.0 mm
Chiavi uguali
21,385 € - 45,6997 € Richiedi il lead time qui
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Chiavi diverse
18,35 € - 43,584 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
3.3 mm
25.0 mm
Chiavi diverse
21,385 € - 45,6997 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Chiavi uguali
10273159 21,385 € - 45,6997 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Chiavi diverse
0,2153 € - 0,3349 € 3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gancio di blocco
Acciaio
20.0 mm
Chiavi diverse
5,2311 € - 8,1374 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Slide
8.0 mm
Acciaio
3.5 mm
20.0 mm
Chiavi diverse
Serratura per mobili Chiavi uguali 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Fascia di prezzo
20,395 € - 18,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi uguali 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Fascia di prezzo
45,6997 € - 19,2407 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    3.3 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Fascia di prezzo
45,6997 € - 21,385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Fascia di prezzo
43,584 € - 18,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    3.3 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi uguali 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Fascia di prezzo
45,6997 € - 21,385 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Fascia di prezzo
45,6997 € - 21,385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Gancio di blocco 35.5 mm 12.7 mm Acciaio

20048525

Fascia di prezzo
0,3349 € - 0,2153 €

Livelli di giacenza
3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
  • Colore
    Cromato
  • Meccanismo di chiusura
    Gancio di blocco
Serratura per mobili Chiavi diverse 20.0 mm 19.0 mm Acciaio

20048532

Fascia di prezzo
8,1374 € - 5,2311 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    20.0 mm
  • Diametro foro per vite
    3.5 mm
  • Diametro foro passante
    19.5 mm
  • Lunghezza camma
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio