I set di filtri per ventola sono composti da griglia di protezione, coprifiltro, filtro in rete metallica e filtro in feltro. Offrono una protezione IP30.
Codice Serie: SRRCP
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni ventola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 12,4636 € - 26,1736 € | Richiedi il lead time qui |
151.9 mm
151.9 mm
|
||
| 10316870 | 5,8445 € - 6,3161 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
| 5,1515 € - 6,4428 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
122.0 mm
122.0 mm
|
||
| 3,6541 € - 5,9343 € | Richiedi il lead time qui |
40.0 mm
40.0 mm
|
||
| 10316856 | 5,8997 € - 6,3901 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
| 10316917 | 8,3519 € - 9,0298 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
| 6,2747 € - 6,8084 € | Richiedi il lead time qui |
|
||
| 4,4897 € - 15,3175 € | Richiedi il lead time qui |
80.0 mm
80.0 mm
|
||
| 6,8591 € - 7,4307 € | 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
| 5,1837 € - 14,1576 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 4,8013 € - 16,418 € | Richiedi il lead time qui |
92.0 mm
92.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare