Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M4 8.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20162122

Codice articolo precedente:

20162122

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 166,23 €
5 - 9 149,61 €
10 - 19 141,30 €
20 + 124,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

166,23 €

1 x 166,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 200.0
Corsa max 164.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Numero rulli 24.0
Dyn. load C max. kN 15.3
Static load C0 max. kN 18.3
Peso Kg 0.36
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci