Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.
Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Corsa max | d3 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.341,40 € - 1.788,53 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
2.217,04 € - 2.956,05 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
||
434,72 € - 579,63 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
689,33 € - 919,11 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
170,65 € - 227,53 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
250,45 € - 333,93 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
159,10 € - 212,13 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
93,16 € - 124,21 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
135,08 € - 180,10 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
954,74 € - 1.272,98 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
114,89 € - 153,19 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
186,31 € - 248,41 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
124,67 € - 166,23 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
164.0
|
M4
|
200.0
|
||
80,10 € - 106,80 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
58.0
|
M3
|
75.0
|
||
139,31 € - 185,74 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
53,68 € - 71,57 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
54.0
|
M4
|
75.0
|
||
80,10 € - 106,80 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
140,38 € - 187,17 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
184.0
|
M4
|
225.0
|
||
49,54 € - 66,05 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
||
484,39 € - 645,85 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare