Menu Ricerca

Sigilli a cavo - corpo in metallo

Disponibile

I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.

  • I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Il cavo in acciaio può essere rimosso solo con un utensile.
  • Conformi a ISO17712: 2023 e C-TPAT con diametro di cavo 3,5 mm e superiore.
Materiale: PP Colore: Nero, Blu, Rosso, Bronzo Codice Serie: SRH0017, SRAluLock

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore C D Resistenza alla trazione A B E Acquista
2,2094 € - 3,30 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
1,5721 € - 1,9686 € 3248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6995 € - 2,1528 € 28207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,6995 € - 2,1528 € 5747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,5721 € - 1,9686 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,5721 € - 1,9686 € 1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,7137 € - 1,7137 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,385 € - 4,2206 € Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,7137 € - 1,7137 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,7137 € - 1,7137 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6004 € - 2,0111 € 2375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6995 € - 2,1528 € 7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,6004 € - 2,0111 € 29714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6004 € - 2,0111 € 2511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

20083007

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rosso

20082895

Fascia di prezzo
1,9686 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
3248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rosso

20082987

Fascia di prezzo
2,1528 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
28207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blu

20082963

Fascia di prezzo
2,1528 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
5747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

20082871

Fascia di prezzo
1,9686 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blu

20082888

Fascia di prezzo
1,9686 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    350.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rosso

20082826

Fascia di prezzo
1,7137 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    200.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

20122249

Fascia di prezzo
4,2206 € - 3,385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    1250.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

20082772

Fascia di prezzo
1,7137 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    200.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blu

20082789

Fascia di prezzo
1,7137 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

20122218

Fascia di prezzo
2,0111 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
2375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

20122232

Fascia di prezzo
2,1528 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blu

20122225

Fascia di prezzo
2,0111 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
29714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    450.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rosso

20082956

Fascia di prezzo
2,0111 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
2511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Resistenza alla trazione
    450.0 kg-f