Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I sigilli a cavo con corpo in plastica sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il tag lungo è ideale per stampare codici QR, numeri di serie e codici a barre (fino a 13 cifre). Opzioni ad alta resistenza alla trazione di 120 kg (diametro1,5 mm ) e 150 kg (diametro2.0 mm ).
Colore: Blu, Verde, Rosso Codice Serie: SRH0021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | C | D | Resistenza alla trazione | A | B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8809 € - 0,8809 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 0,8582 € | 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7053 € - 0,8809 € | Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 0,8582 € | Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm