Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4838 € - 8,4358 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 15,6415 € - 24,067 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 36,9308 € - 56,8158 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 77,90 € - 103,8633 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 13,6223 € - 20,9613 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 23,1548 € - 35,6188 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 102,1105 € - 136,1508 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 8,6305 € - 13,2738 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 6,8675 € - 10,5678 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 87,9655 € - 117,2908 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 8,5998 € - 13,2225 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 15,4775 € - 23,8108 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 63,1913 € - 84,255 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 167,7003 € - 223,6038 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acciaio
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 13,7043 € - 21,0843 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 24,928 € - 38,3453 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 77,90 € - 103,8633 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 5,5863 € - 8,5895 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 18,1425 € - 27,9108 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 52,1623 € - 69,5463 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare