Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0171 € - 0,0171 € | 3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0236 € | 3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0428 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0164 € - 0,0164 € | 11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,0225 € | 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 16,3187 € - 17,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 16,0009 € - 16,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 4,6013 € - 5,1125 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,743 € - 7,4892 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,2006 € - 4,6704 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,9053 € - 5,4442 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,3577 € - 3,7031 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 2,2246 € - 2,4872 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 9,327 € - 10,3909 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,0347 € - 4,4769 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,6622 € - 12,9472 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 10444283 | 2,045 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|
| 1,8792 € - 2,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 2,5701 € - 2,8602 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm