Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,001 € - 24,219 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,9738 € - 8,852 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10,3533 € - 11,5146 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 1,8128 € - 2,0111 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,2802 € - 2,5493 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,4416 € - 3,7957 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 16,7267 € - 17,5765 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 4,3056 € - 4,7871 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6682 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 10444283 | 2,0961 € - 2,3227 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|
| 2,9459 € - 3,2717 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,2064 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,606 € - 2,9034 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2717 € - 3,6399 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 7,209 € - 7,988 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,8378 € - 9,8151 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 11,9537 € - 13,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 2,0961 € - 2,3369 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,6626 € - 2,9459 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 1,6146 € - 1,7987 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare