Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
124 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
3,1919 € - 3,5511 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
3,0951 € - 3,4544 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
2,4733 € - 2,7359 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,3904 € - 2,6391 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
4,09 € - 4,546 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
3,3577 € - 3,7031 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
1,8654 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
2,1417 € - 2,3628 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
1,6305 € - 1,8101 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
2,8879 € - 3,2057 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
7,0194 € - 7,7794 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
11,6622 € - 12,9472 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
76.2 mm
2.3 mm
1,6166 € - 1,7963 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
2,4595 € - 2,722 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
1,5752 € - 1,741 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
3,5649 € - 3,9518 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
1,9897 € - 2,2108 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,1279 € - 2,3628 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
1,8654 € - 2,0588 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,2799 € - 2,5286 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
  • di 7
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444146

Fascia di prezzo
3,5511 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.3 mm
  • Altezza sotto carico
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    3705.0 N
Rondella Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acciaio al carbonio

10444221

Fascia di prezzo
3,4544 € - 3,0951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Altezza sotto carico
    2.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    2513.0 N
Rondella Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acciaio al carbonio

10444054

Fascia di prezzo
2,7359 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    943.0 N
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444122

Fascia di prezzo
2,6391 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1361.0 N
Rondella Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acciaio inossidabile

10444412

Fascia di prezzo
4,546 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    733.0 N
Rondella Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acciaio inossidabile

10444405

Fascia di prezzo
3,7031 € - 3,3577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1286.0 N
Rondella Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acciaio al carbonio

10444047

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Altezza sotto carico
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    658.0 N
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444115

Fascia di prezzo
2,3628 € - 2,1417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    867.0 N
Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

10443972

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.2 mm
  • Carico a deflessione minima
    885.0 N
Rondella Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Acciaio al carbonio

10444177

Fascia di prezzo
3,2057 € - 2,8879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    34.9 mm
  • Diametro interno
    17.6 mm
  • Spessore
    1.7 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    2260.0 N
Rondella Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acciaio al carbonio

10639221

Fascia di prezzo
7,7794 € - 7,0194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    63.5 mm
  • Diametro interno
    31.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5605.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Acciaio al carbonio

10642511

Fascia di prezzo
12,9472 € - 11,6622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    76.2 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    2.3 mm
  • Altezza sotto carico
    3.4 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5534.0 N
Rondella Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acciaio al carbonio

10645468

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    618.0 N
Rondella Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acciaio al carbonio

10444092

Fascia di prezzo
2,722 € - 2,4595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1530.0 N
Rondella Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acciaio al carbonio

10443880

Fascia di prezzo
1,741 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    262.0 N
Rondella Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acciaio al carbonio

10444238

Fascia di prezzo
3,9518 € - 3,5649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    44.5 mm
  • Diametro interno
    22.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Altezza sotto carico
    2.2 mm
  • Carico a deflessione minima
    1699.0 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

10443965

Fascia di prezzo
2,2108 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    555.0 N
Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm Acciaio al carbonio

10444030

Fascia di prezzo
2,3628 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    24.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Altezza sotto carico
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    986.0 N
Rondella Belleville AMS 5.6 mm 11.1 mm Acciaio inossidabile

10423127

Fascia di prezzo
2,0588 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Altezza sotto carico
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    151.20 N
Rondella Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acciaio inossidabile

10444313

Fascia di prezzo
2,5286 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Altezza sotto carico
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    414.0 N