Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
124 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
2,5148 € - 2,7911 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,5424 € - 2,8326 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
6,743 € - 7,4892 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
1,9206 € - 2,1279 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
  • di 7
Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm Acciaio al carbonio

10444085

Fascia di prezzo
2,7911 € - 2,5148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    1128.0 N
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444139

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,5424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Altezza sotto carico
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1793.0 N
Rondella Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Acciaio inossidabile

10641033

Fascia di prezzo
7,4892 € - 6,743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    44.5 mm
  • Diametro interno
    22.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Altezza sotto carico
    2.2 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    2891.0 N
Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

10443958

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,9206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    627.0 N