Menu Ricerca

Cappucci terminali standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,0804 € - 0,1121 € 8444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,1756 € - 0,32 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,2436 € - 0,5976 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
1,0254 € - 1,7987 € 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,2011 € - 0,4957 € 1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,4036 € - 0,8951 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,7959 € - 1,5579 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,0855 € - 0,1356 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1502 € - 0,1502 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,439 € - 0,9616 € Richiedi il lead time qui
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,0978 € - 0,1543 € 46255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,667 € - 1,3072 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,1118 € - 0,2209 € 3443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,2237 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,1385 € - 0,2535 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,2436 € - 0,5976 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,0796 € - 0,1111 € 63494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
1,1089 € - 1,9545 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,0709 € - 0,0989 € 3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,718 € - 1,4035 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
  • di 2
Cappuccio terminale 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327722

Fascia di prezzo
0,1121 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
8444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327807

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10327883

Fascia di prezzo
0,5976 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturale

10327968

Fascia di prezzo
1,7987 € - 1,0254 €

Livelli di giacenza
466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturale

10327845

Fascia di prezzo
0,4957 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10327920

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturale

10328002

Fascia di prezzo
1,5579 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327760

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10327944

Fascia di prezzo
0,1502 € - 0,1502 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 59.5 mm 30 mm LDPE Naturale

10327951

Fascia di prezzo
0,9616 € - 0,439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118702

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
46255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

10327982

Fascia di prezzo
1,3072 € - 0,667 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327777

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1118 €

Livelli di giacenza
3443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturale

10327852

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturale

10327791

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327876

Fascia di prezzo
0,5976 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118696

Fascia di prezzo
0,1111 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
63494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturale

10327999

Fascia di prezzo
1,9545 € - 1,1089 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10327692

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturale

10327975

Fascia di prezzo
1,4035 € - 0,718 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità