Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7765 € - 1,5199 € | Richiedi il lead time qui |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,5831 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4283 € - 0,9382 € | Richiedi il lead time qui |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,7862 € - 1,5337 € | Richiedi il lead time qui |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1351 € - 0,2473 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1351 € - 0,2473 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0784 € - 0,124 € | 14391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1962 € - 0,478 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,2183 € - 0,5361 € | 719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,4048 € - 0,8884 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1713 € - 0,3122 € | Richiedi il lead time qui |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1713 € - 0,3122 € | 3535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0784 € - 0,1094 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0834 € - 0,1323 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1713 € - 0,3122 € | 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1451 € - 0,2653 € | 33600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0954 € - 0,1506 € | 12005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,5831 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0004 € - 1,7548 € | Richiedi il lead time qui |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,1466 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare