Menu Ricerca

Supporto a doppio innesto per PCB 12.7 mm PA UL94 V-2

Codice articolo Essentra :

10151273

Codice articolo precedente:

CBLS435A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1741 €
10000 + 0,1224 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

174,10 €

1000 x 0,1741 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 2.5 mm
Diametro foro B 3.0 mm
Altezza testa bloccante B 3.2 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci