Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1011 € - 0,1452 € 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1224 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0972 € - 0,1392 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,104 € - 0,1374 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,103 € - 0,1272 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1144 € - 0,1271 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,096 € - 0,1067 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1113 € - 0,1465 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1049 € - 0,1374 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0913 € - 0,1218 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1311 € - 0,1456 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,0965 € - 0,1072 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1363 € - 0,1506 € 3698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1363 € - 0,1506 € 10970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1344 € - 0,166 € 4885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1568 € - 0,1732 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • di 39
Supporto a doppio innesto per PCB 4.8 mm PA UL94 V-2

10151228

Fascia di prezzo
0,1452 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.5 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto a doppio innesto per PCB 12.7 mm PA UL94 V-2

10151273

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.5 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Dual Locking Circuit Board Support 15.9 mm PA UL94 V-2

10556849


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.5 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto a doppio innesto per PCB 3.2 mm PA UL94 V-2

10151211

Fascia di prezzo
0,1392 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.5 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365229

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365304

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365243

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365205

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365281

Fascia di prezzo
0,1465 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365236

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365441

Fascia di prezzo
0,1218 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    5.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 24.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365298

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365212

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA66 UL94 V-0 Naturale

10559253


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011980

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012062

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
3698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012147

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
10970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10014189

Fascia di prezzo
0,166 € - 0,1344 €

Livelli di giacenza
4885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta esteso senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10012079

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10012178

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm