Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1811 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1575 € - 0,181 € 2868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € 34586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
10108475 0,2155 € - 0,2473 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
6.4 mm
0,2224 € - 0,2528 € 4182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1575 € - 0,181 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
7.9 mm
0,1699 € - 0,1948 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1157 € - 0,1286 € 74378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1699 € - 0,1948 € 1535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1512 € - 0,1684 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1006 € - 0,1118 € 9058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1286 € - 0,1429 € 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2155 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1699 € - 0,1948 € 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1324 € - 0,1471 € 4096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2224 € - 0,2528 € 6581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2224 € - 0,2528 € 7736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015667

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014882

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
2868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014783

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014769

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
34586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10108475

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10110669

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004951

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
4182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10015063

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10110676

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10005163

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10005019

Fascia di prezzo
0,1286 € - 0,1157 €

Livelli di giacenza
74378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10005118

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10026892

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10026977

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,1006 €

Livelli di giacenza
9058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10004371

Fascia di prezzo
0,1429 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004418

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10005095

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10005057

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1324 €

Livelli di giacenza
4096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10005026

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
6581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004937

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
7736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm