Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1684 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1684 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1684 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1668 € - 0,189 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1015 € - 0,1128 € 170800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1072 € - 0,1191 € 1986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2128 € - 0,3924 € 3137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1519 € - 0,1741 € 2206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1297 € - 0,1601 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1519 € - 0,1741 € 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2128 € - 0,3924 € 48297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.0 mm
0,2252 € - 0,4159 € 5363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,136 € - 0,1679 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1561 € - 0,1796 € 67280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
10003404 0,1747 € - 0,2002 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1795 € - 0,2065 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1183 € - 0,146 € 15206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2252 € - 0,4159 € 20342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € 1218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017883

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018019

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10634219

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018484

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10018026

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,1015 €

Livelli di giacenza
170800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10018033

Fascia di prezzo
0,1191 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
1986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331835

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
3137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.3 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003275

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
2206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003336

Fascia di prezzo
0,1601 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003411

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331828

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
48297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331903

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
5363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003329

Fascia di prezzo
0,1679 € - 0,136 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10015148

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
67280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10015223

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003404

Fascia di prezzo
0,2002 € - 0,1747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015131

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003299

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,1183 €

Livelli di giacenza
15206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331897

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
20342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015452

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
1218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm