Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,2804 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,2804 € 1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1556 € - 0,1779 € 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
10022016 0,1556 € - 0,1779 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,2452 € - 0,2804 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2452 € - 0,2804 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1327 € - 0,1514 € 14970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1607 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1327 € - 0,1514 € 4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,1327 € - 0,1514 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,228 € - 0,3261 € 1979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2432 € - 0,3454 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2452 € - 0,279 € 7684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2452 € - 0,279 € 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2208 € - 0,2519 € 2751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2059 € - 0,2343 € 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2059 € - 0,2343 € 7129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2501 € - 0,3578 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2452 € - 0,279 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10022047

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10022016

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10022092

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
14970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-0

10472590

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
19.1 mm;(L)

10022085

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150344

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10150405

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
7684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
2751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
7129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10150450

Fascia di prezzo
0,3578 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm