Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,2452 € - 0,279 € 5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2208 € - 0,2519 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2452 € - 0,279 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,2452 € - 0,279 € 7684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2208 € - 0,2519 € 1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2208 € - 0,2519 € 15285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,7903 € - 2,3075 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,2452 € - 0,279 € 5076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
10013373 0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,8873 € - 1,0376 € 24550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,7206 € - 0,8412 € 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,2452 € - 0,2804 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1327 € - 0,1514 € 13466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 16665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,2584 € - 0,3675 € 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,409 € - 0,409 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,246 € - 0,2553 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
7684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
15285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Fascia di prezzo
2,3075 € - 0,7903 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
5076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Fascia di prezzo
1,0376 € - 0,8873 €

Livelli di giacenza
24550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.4 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,7206 €

Livelli di giacenza
7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
13466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
16665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10150481

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Fascia di prezzo
0,2553 € - 0,246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm