Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,279 € 2746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2452 € - 0,279 € 1354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2452 € - 0,279 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2452 € - 0,279 € 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,2208 € - 0,2519 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2542 € - 0,3606 € 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
10381588 0,8317 € - 0,9713 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2653 € - 0,3827 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2059 € - 0,2343 € 46970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2059 € - 0,2343 € 14985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2059 € - 0,2343 € 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2059 € - 0,2343 € 7129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2501 € - 0,3578 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,4145 € - 0,4145 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,2452 € - 0,279 € 2331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2452 € - 0,279 € 31086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2208 € - 0,2519 € 49158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3799 € - 0,4103 € 2913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3745 € - 0,3822 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1134 € - 0,118 € 1483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
1354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

10150368

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Fascia di prezzo
0,9713 € - 0,8317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    17.8 mm
  • Larghezza base
    17.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.3 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
46970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
14985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
7129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10150450

Fascia di prezzo
0,3578 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10150498

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
31086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
49158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Fascia di prezzo
0,4103 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
2913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Fascia di prezzo
0,3822 € - 0,3745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Fascia di prezzo
0,118 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
1483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm