Menu Ricerca

Supporti con serratura a scatto per scheda elettronica

Disponibile

Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1263 € - 0,1403 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,134 € - 0,1489 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1066 € - 0,1184 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1423 € - 0,1581 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1028 € - 0,1699 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1114 € - 0,1238 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1052 € - 0,1169 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1096 € - 0,1218 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1846 € - 0,2102 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1235 € - 0,1372 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1228 € - 0,1364 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1117 € - 0,1241 € 6858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1528 € - 0,1698 € 343598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1019 € - 0,1132 € 10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10109076

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011102

Fascia di prezzo
0,1489 € - 0,134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011119

Fascia di prezzo
0,1184 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10109083

Fascia di prezzo
0,1581 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011072

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487631

Fascia di prezzo
0,1238 € - 0,1114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011096

Fascia di prezzo
0,1169 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011126

Fascia di prezzo
0,1218 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10558928

Fascia di prezzo
0,2102 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011140

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10109069

Fascia di prezzo
0,1364 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011133

Fascia di prezzo
0,1241 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
6858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011089

Fascia di prezzo
0,1698 € - 0,1528 €

Livelli di giacenza
343598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10011065

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm