Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,2013 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
10.7 mm
0,2053 € - 0,2337 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
0,2053 € - 0,2337 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
0,2053 € - 0,2337 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.9 mm
0,2296 € - 0,2622 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
0,2296 € - 0,2622 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,1883 € - 0,2152 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
12.7 mm
0,1353 € - 0,2464 € 5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,1883 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
M4
4.8 mm
0,1883 € - 0,2152 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
14.3 mm
0,1883 € - 0,2152 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.3 mm
0,2138 € - 0,2436 € 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
15.9 mm
0,1883 € - 0,2152 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
7.9 mm
0,1699 € - 0,3115 € 16386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
11.1 mm
0,1349 € - 0,1586 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
0,1997 € - 0,228 € 18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
0,1079 € - 0,127 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
8.0 mm
0,1079 € - 0,127 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
0,1079 € - 0,127 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
6.0 mm
0,1079 € - 0,127 € 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
  • di 10
N/A 10.7 mm (L) Fissaggio con filetto maschio

10013830

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 17.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10013847

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 20.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10013854

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 13.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10013885

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10109106

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm Nylon 6/6

10109182

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Distanziale a vite 12.7 mm UL94 V-2

10184318

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 15.9 mm PA Naturale

10010167

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 11.1 mm PA

10119877

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
16386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

10175392

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10013786

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

10175286

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm PA

10175279

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco 10.0 mm Nylon 6/6

10175293

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm