Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
9.5 mm
0,1506 € - 0,2749 € 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6
19.1 mm
10108215 0,1096 € - 0,1253 € 14100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
0,1964 € - 0,2235 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,224 € - 0,2558 € 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € 16489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,1948 € - 0,2224 € 4661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,2086 € - 0,2376 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3.2 mm
0,2086 € - 0,2376 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
12.7 mm
0,1372 € - 0,1525 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
0,1837 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M4
11.1 mm
0,0988 € - 0,0988 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
15.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.5 mm
0,1316 € - 0,1547 € 1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
19.1 mm
0,1239 € - 0,1239 € 5658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
3.0 mm
0,1316 € - 0,1547 € 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
0,1239 € - 0,1239 € 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
3.0 mm
  • di 10
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011171

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Distanziale a vite 19.1 mm #6 UL94 V-2

10184325

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108215

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
14100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 19.1 mm Fissaggio con filetto femmina

10013724

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 25.4 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10109212

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10013717

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm Fissaggio con filetto femmina

10013700

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
16489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011195

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011188

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
4661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 3.2 mm PA Naturale

10010259

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 12.7 mm PA Naturale

10010242

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10010303

Fascia di prezzo
0,1525 € - 0,1372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

10175231

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

10175392

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm PA Naturale

10013786

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 3.0 mm PA

10175330

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
5658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco 20.0 mm PA

10175408

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco 3.0 mm PA

10175255

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm