Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi porta LED consentono il montaggio dei LED in verticale o con un angolo di 90. Possono essere montati facilmente a mano. Due modelli disponibili per LED T-1 e T-1 3/4.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro massimo foro | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,504 € - 0,8678 € | 1035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Porta LED 90°
|
||
| 0,7206 € - 0,7206 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Porta LED 90°
|
||
| 0,7206 € - 1,1469 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Porta LED 90°
|
||
| 0,2633 € - 0,2633 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Porta LED
|
||
| 0,3283 € - 0,4053 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Porta LED
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare