Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di supporto | Materiale | Dimensioni sporgenza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0527 € - 0,1134 € | 16169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5mm Dowel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,1517 € | 8974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,037 € - 0,1758 € | 13350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Shelf Bearer with 5mm fixing
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm