Menu Ricerca

Supporti per scaffali - Fermi per ripiani

In produzione

I fermi per ripiano si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffa per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione scaffali in cartone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Acquista
0,6522 € - 0,724 € Richiedi il lead time qui
PP
Supporto per scaffale 46.0. mm 58.0 mm Bianco PP

10382066

Fascia di prezzo
0,724 € - 0,6522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Compatible Shelf Material
    Cartone
  • Materiale
    PP
  • Classe del materiale
    Plastica
  • Metodo di montaggio
    Spigot