Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - A molla

Disponibile

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Diametro foro A Materiale Tipo fissaggio foro B Intervallo temperatura di esercizio Tipo fissaggio foro A Lunghezza distanziale Acquista
0,8299 € - 0,8299 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Fissaggio su linguetta verticale
Snap Lock
30.0 mm
0,8299 € - 0,8299 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Fissaggio su linguetta verticale
Snap Lock
30.0 mm
0,7645 € - 0,7804 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Fissaggio su linguetta verticale
Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
30.0 mm
Supporto chiusura a scatto 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10035795

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,8299 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio su linguetta verticale
  • Diametro corpo
    9.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10035801

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,8299 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio su linguetta verticale
  • Diametro corpo
    9.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10035818

Fascia di prezzo
0,7804 € - 0,7645 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio su linguetta verticale
  • Diametro corpo
    9.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm