Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1176 € - 0,3314 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2252 € - 0,4159 € 4790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1937 € - 0,2248 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2252 € - 0,4159 € 3856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,1616 € - 0,1616 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,1159 € - 0,3283 € 4439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,11 € - 0,1569 € 13015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
0,1291 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,2404 € - 0,4407 € 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,141 € - 0,1567 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,104 € - 0,1082 € 33009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,21 € - 0,239 € 83874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,146 € - 0,1618 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,0927 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,104 € - 0,1082 € 7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1274 € - 0,182 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2362 € - 0,2694 € 7996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0945 € - 0,0984 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 11198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1099 € - 0,1569 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151877

Fascia di prezzo
0,3314 € - 0,1176 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 Naturale

10331675

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
4790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10381380

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,1937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio piatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.0 - 2.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm PA6 Naturale

10184394

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
3856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151624

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151815

Fascia di prezzo
0,3283 € - 0,1159 €

Livelli di giacenza
4439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151709

Fascia di prezzo
0,1569 € - 0,11 €

Livelli di giacenza
13015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151891

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm PA6 Naturale

10067758

Fascia di prezzo
0,4407 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023884

Fascia di prezzo
0,1567 € - 0,141 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10023181

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
33009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10023594

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
83874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10023211

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,146 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023952

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.3 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023310

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151532

Fascia di prezzo
0,182 € - 0,1274 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023617

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
7996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023372

Fascia di prezzo
0,0984 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023662

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
11198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151433

Fascia di prezzo
0,1569 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm