Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - Entrambe le estremità a scatto e ad albero

Disponibile

Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati..

Codice Serie: SR2730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
17 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1028 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1038 € - 0,1082 € 6015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
0,1194 € - 0,1245 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1032 € - 0,1181 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
0,0938 € - 0,1073 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € 6457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
0,1288 € - 0,1342 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1288 € - 0,1342 € 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € 11585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000441

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000397

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000465

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,1038 €

Livelli di giacenza
6015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10633151

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000458

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000380

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487440

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000403

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487457

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487433

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0938 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000373

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487464

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000434

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0894 €

Livelli di giacenza
6457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000359

Fascia di prezzo
0,1342 € - 0,1288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000410

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10000366

Fascia di prezzo
0,1342 € - 0,1288 €

Livelli di giacenza
2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.9 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000427

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0894 €

Livelli di giacenza
11585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad albero
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    7.92 mm
  • Diametro foro B
    7.92 mm