Menu Ricerca

supporti per scheda elettronica - Fissaggio con rivetto/Estremità con due dentini

Disponibile

Questi distanziatori innovativi sono montati sul pannello con un rivetto progettato nella parte. Esercitando una pressione sulla testa del distanziatore, le gambe si espandono bloccando il rivetto in posizione. Realizzati in nylon UL94 V-2, sono disponibili con spaziatore metrico in 13 lunghezze diverse.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro pannello compatibile Spessore pannello Intervallo spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,1351 € - 0,181 € 1889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1167 € - 0,1547 € 4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1319 € - 0,1754 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1326 € - 0,3511 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1296 € - 0,1727 € 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1451 € - 0,3801 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 10.0 mm PA

10304259

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
1889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con rivetto
  • Diametro foro pannello compatibile
    3.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 5.0 mm (L) PA

10636169

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con rivetto
  • Diametro foro pannello compatibile
    3.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 6.0 mm (L) PA

10304235

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1319 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con rivetto
  • Diametro foro pannello compatibile
    3.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 7.0 mm (L) PA

10304242

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con rivetto
  • Diametro foro pannello compatibile
    3.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 3.0 mm (L) PA

10104620

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con rivetto
  • Diametro foro pannello compatibile
    3.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 22.0 mm (L) PA

10104637

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con rivetto
  • Diametro foro pannello compatibile
    3.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm