Menu Ricerca

Supporti spaziatori per targhe e cartelli

Disponibile

I supporti spaziatori per targhe e cartelli creano uno spazio tra il muro e i materiali stampati montati per aggiungere dimensione a un espositore o alla segnaletica. Questi supporti spaziatori sono disponibili in metallo o in plastica per creare un accattivante effetto 3D.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza distanziale Colore cilindro Colore testa Finitura Materiale Acquista
3,3162 € - 3,3162 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cromato
Alluminio
0,6798 € - 1,332 € 14729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
Naturale
Senza finitura
ABS
5,2092 € - 5,2092 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
22,0669 € - 22,0669 € 5691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Argento satinato
Ottone
  • di 2
Cromato Alluminio Supporto distanziale per targhe e cartelli 13.0 mm 19.0 mm

10388860

Fascia di prezzo
3,3162 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    7616999099
Piastra di fissaggio 17.0 mm 6.0 mm ABS Bianco

10127124

Fascia di prezzo
1,332 € - 0,6798 €

Livelli di giacenza
14729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Tipo
    Head
  • Diametro testa
    17.0 mm
Piastra di fissaggio 13.0 mm 19.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10389256

Fascia di prezzo
5,2092 € - 5,2092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 316
  • Tipo
    A spingere
  • Codice doganale
    7318190090
Piastra di fissaggio 25.0 mm 50.0 mm Ottone Argento

10389195

Fascia di prezzo
22,0669 € - 22,0669 €

Livelli di giacenza
5691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Argento satinato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Tipo
    A spingere
  • Codice doganale
    7419809099