Menu Ricerca

Supporto per fascette montaggio con adesivo

Disponibile

La gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza massima fascetta compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,191 € - 0,2126 € 84166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,3739 € - 0,4113 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,2045 € - 0,2248 € 4307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2858 € - 0,3332 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1437 € - 0,1437 € 9153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1598 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1354 € - 0,1503 € 29350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1354 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1801 € - 0,2059 € Richiedi il lead time qui
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
1,1189 € - 1,1189 € 862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,061 € - 0,2192 € 27868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
10277041 0,146 € - 0,146 € 48700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1433 € - 0,146 € 48736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1598 € - 0,1842 € 8873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,638 € - 0,638 € 1153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,1354 € - 0,1503 € 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1923 € - 0,2235 € 13938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1923 € - 0,2235 € 16327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2293 € - 0,2653 € 18778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1923 € - 0,2126 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • di 2
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Nero

10277072

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
84166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10155271

Fascia di prezzo
0,4113 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Diametro foro A
    3.8 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Nero

10277089

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
4307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Naturale

10246085

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,2858 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Non adesivo ABS Bianco

10155240

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
9153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Sostegno per fascetta Adesivo 2.5 mm PA Naturale

10015780

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Sostegno per fascetta Adesivo PA66 Nero

10277065

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
29350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Nero

10277058

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo 4.8 mm PVC Bianco

10108925

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 4.8 mm
  • Lunghezza totale
    26.2 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10155158

Fascia di prezzo
1,1189 € - 1,1189 €

Livelli di giacenza
862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Diametro foro A
    3.8 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
Sostegno per fascetta Vite 6 3.6 mm Nylon 6/6 Nero

10108949

Fascia di prezzo
0,2192 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
27868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm
  • Altezza totale
    6.1 mm
Sostegno per fascetta Adesivo PA66 Nero

10277041

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,146 €

Livelli di giacenza
48700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Naturale

10246054

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,1433 €

Livelli di giacenza
48736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo M4 3.5 mm PA Naturale

10009703

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
8873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Adesivo Nylon 6/6 Naturale

10155233

Fascia di prezzo
0,638 € - 0,638 €

Livelli di giacenza
1153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Nero

10277096

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10246047

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
13938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 3.2 mm
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.5 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Naturale

10246092

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
16327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Adesivo ABS Bianco

10155257

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
18778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    3.45 mm
  • Lunghezza totale
    19.05 mm
  • Larghezza totale
    19.05 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturale

10313374

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza base
    6.1 mm
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.5 - 3.6 mm