Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0683 € - 0,0843 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,074 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0757 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1303 € - 0,1609 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,1253 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | 959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0744 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1853 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1015 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0584 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,0819 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1517 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0671 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare