Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,045 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0497 € - 0,0614 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0598 € - 0,0739 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0522 € - 0,0645 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0893 € - 0,1102 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0787 € - 0,0971 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,0945 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1555 € - 0,1919 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0521 € - 0,0644 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1523 € - 0,188 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0935 € - 0,1168 € | 8465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,06 € - 0,0741 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0666 € - 0,0823 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0588 € - 0,0726 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0978 € - 0,1207 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0513 € - 0,0633 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0567 € - 0,07 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare