Menu Ricerca

Supporto per fissaggio con vite - Anticaduta

Disponibile

Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
92 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,0507 € - 0,0626 € Richiedi il lead time qui
6.1 mm
#8
8.0 mm
0,0456 € - 0,0563 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
#6
3.2 mm
0,1517 € - 0,1873 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/4
23.8 mm
0,0513 € - 0,0633 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
#6
9.5 mm
0,0978 € - 0,1207 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/4
11.1 mm
0,0548 € - 0,0677 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,0553 € - 0,0683 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
1/4
8.0 mm
0,066 € - 0,0815 € 16630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
#10
14.3 mm
0,0621 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#4
15.1 mm
0,0567 € - 0,07 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#4
17.5 mm
0,0501 € - 0,0619 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/4
4.8 mm
0,0608 € - 0,0751 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
#10
11.1 mm
  • di 5
Distanziatore di mantenimento 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm PA

10205624

Fascia di prezzo
0,0626 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Diametro vite
    3.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm PA

10205440

Fascia di prezzo
0,0563 € - 0,0456 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro vite
    3.3 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm PA

10206027

Fascia di prezzo
0,1873 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    23.8 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm PA

10205488

Fascia di prezzo
0,0633 € - 0,0513 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro vite
    3.3 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 11.1 mm PA

10205945

Fascia di prezzo
0,1207 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

10205198

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #2
  • Diametro vite
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

10205921

Fascia di prezzo
0,0683 € - 0,0553 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 7.0 mm 12.7 mm 14.3 mm PA

10205815

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
16630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
  • Diametro vite
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm PA

10206041

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.1 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Diametro vite
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 4.0 mm 6.4 mm 17.5 mm PA

10205389

Fascia di prezzo
0,07 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    17.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Diametro vite
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm PA

10205907

Fascia di prezzo
0,0619 € - 0,0501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 7.0 mm 12.7 mm 11.1 mm PA

10205792

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0608 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
  • Diametro vite
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale