Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Codice Serie: SR5537
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza maniglia | Colore | Finitura | Altezza testa | Lunghezza foro di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9939 € - 37,9074 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,1992 € - 10,0789 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,0051 € - 36,0051 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Naturale
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,6214 € - 22,1807 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,1708 € - 7,2391 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,4962 € - 23,5026 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,0819 € - 62,083 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,1761 € - 27,5655 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,9726 € - 9,2907 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8856 € - 10,7109 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8856 € - 10,7109 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,3185 € - 15,846 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,1361 € - 16,9905 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,0051 € - 36,0051 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,0051 € - 36,0051 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,414 € - 16,0156 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,6158 € - 16,2398 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,1761 € - 27,5655 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,694 € - 12,9934 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,0051 € - 36,0051 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
|
1.969 in
50.0 mm