Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale PCR

In produzione

I tappi a estrazione laterale hanno un design conico che offre una protezione efficace contro danni, sporco, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma conica li rende una soluzione economica, adattabile a diverse dimensioni. Il design a innesto a pressione, combinato con la linguetta di estrazione, consente una rimozione facile e veloce anche in caso di fissaggio stretto.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCL2PCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 L d1 h w D Acquista
0,0293 € - 0,0456 € Richiedi il lead time qui
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
0,0638 € - 0,0992 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
0,0569 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0753 € - 0,0837 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
0,036 € - 0,0401 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,0586 € - 0,0912 € Richiedi il lead time qui
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,035 € - 0,0389 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,0303 € - 0,0337 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0583 € - 0,0907 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0374 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,059 € - 0,0918 € Richiedi il lead time qui
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,0705 € - 0,0784 € Richiedi il lead time qui
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,0297 € - 0,0331 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
21.0 mm
0,0185 € - 0,0288 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,032 € - 0,0356 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0363 € - 0,0404 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
  • di 2
Tappo con linguetta laterale 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,0293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Verde

20747664

Fascia di prezzo
0,0992 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Verde

20747626

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Verde

20747718

Fascia di prezzo
0,0837 € - 0,0753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Verde

20747596

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Verde

20747640

Fascia di prezzo
0,0912 € - 0,0586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Fascia di prezzo
0,0389 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Fascia di prezzo
0,0724 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Verde

20747558

Fascia di prezzo
0,0337 € - 0,0303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

20747503

Fascia di prezzo
0,0385 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Fascia di prezzo
0,0918 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Fascia di prezzo
0,0784 € - 0,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Verde

20747541

Fascia di prezzo
0,0331 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Fascia di prezzo
0,0356 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Verde

20747497

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm