Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0747 € - 0,1453 € | 27302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1019 € - 0,1987 € | 177500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1975 € - 0,3859 € | 109418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,096 € - 0,1868 € | 3134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1727 € - 0,3366 € | 8981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,163 € - 0,3191 € | 31540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0994 € - 0,2063 € | Richiedi il lead time qui |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,082 € - 0,1955 € | 12060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,1334 € - 0,2765 € | 2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1091 € - 0,2124 € | 51832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,1258 € - 0,2449 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1204 € - 0,2495 € | Richiedi il lead time qui |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,0218 € - 0,1387 € | 41413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0751 € - 0,412 € | 33800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,1906 € - 0,4178 € | 36215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,0736 € - 0,3772 € | 1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
0,1658 € - 0,3453 € | 25875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,163 € - 0,3366 € | 34807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2031 € - 0,3975 € | 110909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0903 € - 0,1877 € | Richiedi il lead time qui |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare