Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3726 € - 16,3726 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 10,7923 € - 10,7923 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturale
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,8327 € - 0,9262 € | 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,3682 € - 0,3682 € | 6912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,7987 € - 1,8978 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturale
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5282 € - 0,5282 € | 4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4277 € - 0,4744 € | 8570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturale
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1259 € - 1,252 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturale
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5345 € - 0,6262 € | 12212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,7748 € - 0,9053 € | 5781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,0316 € - 1,2066 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,7018 € - 9,7018 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 16,8569 € - 16,8569 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Nero
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,5388 € - 11,5388 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8416 € - 0,8416 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3073 € - 0,3271 € | 27543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Rosso
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 2,1522 € - 2,2633 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Nero
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,2762 € - 6,2762 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1146 € - 1,2392 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Azzurro
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2605 € - 1,2605 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Blu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
2