Menu Ricerca

Tappo di chiusura 25.8 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Grigio

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10407738

Codice articolo precedente:

62MP0875KOP

23887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,239 €
5000 - 9999 0,2045 €
10000 + 0,1782 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

239,00 €

1000 x 0,239 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.8 mm
d1 22.2 mm
H 11.5 mm
HD 22.2 mm
Colore Grigio
Materiale Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci