Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per filettature a flangia larga proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. La guarnizione in nitrile assicura una tenuta stagna contro la superficie di accoppiamento. L'ampia flangia impedisce alle scaglie di vernice di entrare nel foro al momento della rimozione. Resiste a temperature intermittenti da -40 C a +100 C.
Materiale: PA Colore: Giallo Codice Serie: SR5761
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | SW | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | L | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Giallo
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Giallo
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Giallo
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Giallo
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Giallo
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 7464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Giallo
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 3108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Giallo
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 14505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Giallo
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Giallo
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Giallo
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare