Menu Ricerca

Tappo filettato Filettature BSP 3/8" LDPE Rosso

Questo tappo filettato è resistente al calore ed è provvisto di una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura BSP, può essere installato manualmente o con l'aiuto di un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C.
Codice articolo Essentra :

20598068

Codice articolo precedente:

20598068

34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1234 €
5000 - 24999 0,0882 €
25000 + 0,0793 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

61,70 €

500 x 0,1234 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.7 mm
H 12.0 mm
L 5.5 mm
Dimensioni filettatura 3/8"
Filettatura standard Filettature BSP
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci