Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura Metrica M14 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è resistente al calore ed include una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura metrica, può essere installato manualmente o con un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C.
Codice articolo Essentra :

20598082

Codice articolo precedente:

20598082

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1045 €
5000 - 24999 0,0747 €
25000 + 0,0672 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

52,25 €

500 x 0,1045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.5 mm
H 17.2 mm
L 9.5 mm
Dimensioni filettatura M14 x 2.0
Filettatura standard Filettatura Metrica
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci