Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura Metrica M18 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è resistente al calore ed include una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura metrica, può essere installato manualmente o con un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C.
Codice articolo Essentra :

20598105

Codice articolo precedente:

20598105

12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,1155 €
4000 - 19999 0,0825 €
20000 + 0,0742 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

46,20 €

400 x 0,1155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.4 mm
H 18.3 mm
L 13.7 mm
Dimensioni filettatura M18 x 2.5
Filettatura standard Filettatura Metrica
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci